Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

159155
PIFT1L431C251CC

Eaton Schaltschrankzubehör. Sicherungslasttrennschalter, 4p, NH1, AC22, 31C251CC

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
159155
EAN
4015081556854
Produkt Länge/Tiefe
590 mm
Produkthöhe
149.5 mm
Produktbreite
280 mm
Produktgewicht
11.445 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
PIFT1L431C251CC

Produktspezifikationen

Merkmale
Motorantrieb optional
Ausstattung:
Steckverbinder
Fehlerschutz
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
250 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
250 A
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
55 kA
Mit Fehlerschutz
Ja
Polzahl
4-polig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Betätigerposition
Vorderseite
Betätigertyp
Langer Drehgriff
Geeignet für
Frontmontage
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
55 kA
Geeignet für Sicherungen
NH1
Leitungseinführungstyp
Seitlich
Schutzart (Vorderseite)
IP40
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.