Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

15CIF06

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 15 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCI-CB, 14 x 61 mm, CSA

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
15CIF06
EAN
5027590434959
UPC
051712550864
Produkt Länge/Tiefe
61 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
16.3 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
15 A
Bauform
HRCI-CB
Stromtyp
AC/DC
Ausschaltvermögen
200 kA
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
600 V
Bemessungsspannung DC
350 V
Betriebsklasse
Sonstige
Farbe
Keine
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
gekröpfte Messerfahnen
Spannungsart
AC/DC
Betriebsspannung
600 V
Typ
Kanadische Sicherung
Anwendung
Überlast- und Kurzschlussschutz
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.