Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

15H07C

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 15 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 14 x 85 mm, CSA

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
15H07C
EAN
5027590435024
UPC
051712588942
Produkt Länge/Tiefe
87 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
138 mm
Produktgewicht
17.8 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
15 A
Bauform
HRCII-C
Stromtyp
AC/DC
Ausschaltvermögen
200 kA
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
600 V
Bemessungsspannung DC
250 V
Betriebsklasse
Sonstiges
Farbe
Keine
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
Verschraubt
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Betriebsspannung
600 V
Typ
Kanadische Sicherung
Anwendung
Kabelschutz
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.