Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

160CMT

Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, AC 690 V, BS88, 41 x 113 mm, aR, BS

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
160CMT
EAN
5027590035279
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
31.5 mm
Produktbreite
139 mm
Produktgewicht
278 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
UL Recognized

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
160 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
690 V
Halterungsabmessungen
M10
Stromtyp
AC
Klasse
Klasse aR
Watt-Verluste
26 W
Sicherungsform
Gekröpfte geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
Farbe
Keine
Baugröße
Sonstiges
Betriebsspannung
690 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
CMT
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.