Eaton Moeller® series Rapid Link Motorleitung, 10m, halogenfrei, für RAMO RAMO-CM1-10M
| Produktname |
Eaton Rapid Link Motorleitung
|
| Katalognummer |
164284
|
| EAN |
4015081608140
|
| Produkt Länge/Tiefe |
350 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
2.45 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60529
EN 61684 DIN VDE 0110 |
| Modellcode |
RAMO-CM1-10M
|
| Umweltbeständigkeit |
VDE 0472 Teil 803 B (Beständigkeit gegen Öle und Säuren)
|
| Leitungsaußendurchmesser |
9 - 13 mm
|
| Zulässiger Biegeradius |
6 x Leitungsaußendurchmesser
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Kontaktmaterial |
Versilbertes Kupfer
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Gehäusematerial |
Polycarbonat
|
| Merkmale |
8 x 1,5 mm²
Kunststoffstecker halogenfrei |
| Funktionen |
Zum Verbinden des Motorstarters mit dem Motor
|
| Verriegelungsvorrichtung |
Material Sperrvorrichtung: Polyamid (PA)
|
| Material |
Außenmantel halogenfrei
Leitung: Kupfer (Cu) flexibel gemäß VDE 0295 Klasse 5 Polycarbonat |
| RAL-Nummer |
7001
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kabel
|
| Schutzart |
IP65, entsprechend IEC/EN 60529
|
| Brennverhalten |
Flammwidrigkeit, Brandausbreitung: nach EN 50265-2-1
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Anschlussquerschnitte |
Leiterquerschnitt, Kontaktstifte: 8 x 1,5 mm², Metallgehäuse mit Steckverbindung
8 x 1,5 mm², Anschlussleitung |
| Benutzt mit |
RAMO
|