Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

164297
Modellcode: PKZ0-XHT-MCC

Eaton Moeller® series PKZ0 Tuerkupplungsgriff, für MCC-V. 90 Grad, verdrillt

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series PKZ0 Zubehör Türkupplungsgriff
Katalognummer
164297
EAN
4015081608256
Produkt Länge/Tiefe
235 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
64 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Zertifikat(e)
EN 60204
Kataloghinweise
Kann nicht in Kombination mit VHI20-PKZ0 verwendet werden.
Modellcode
PKZ0-XHT-MCC

Features & Functions

Farbe
Schwarz
Merkmale
Abschließbar
Ausstattung:
Achsenverlängerung
Türverriegelung
EIN/AUS-Schalterstellung und „+“ (ausgelöst), abschließbar
3 Bügelschlösser, 4 - 8 mm Bügelstärke

General information

Produktkategorie
Zubehör
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet als
Hauptschalter nach EN 60204 in MCC Stromverteilern und mit installiertem PKZM0 bei Drehung um 90°.

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Auf Anfrage
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
Nicht anwendbar.