Eaton Moeller® series ZEB Motorschutzrelais, Direktmontage, Erdschlussüberwachung: ohne, Ir= 35 - 175 A, 1 S, 1 Ö ZEB225-175
| Produktname |
Eaton Moeller® series ZEB Electronic overload relay
|
| Katalognummer |
164307
|
| EAN |
4015081608386
|
| Produkt Länge/Tiefe |
157 mm
|
| Produkthöhe |
194 mm
|
| Produktbreite |
108 mm
|
| Produktgewicht |
1.9 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E1230
CE CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947 CSA File No.: 2290956 UL UL 508 VDE 0660 CSA |
| Kataloghinweise |
Bemessungsbetriebsstrom: An- und Ausschaltbedingungen basierend auf DC-13, Zeitkonstante wie angegeben.
|
| Modellcode |
ZEB225-175
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
65 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
45 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
35.6 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
11.86 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
175 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
5 A
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Sichere Trennung |
600 V AC, zwischen den Hauptstrombahnen, Entspricht EN 61140
240 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140 440 V, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140 |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
400 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Ohne Verschweißen, Hilfs- und Steuerkreise
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
B600, AC-betätigt (UL/CSA)
R300, DC-betätigt (UL/CSA) |
| Nennspannung - max. |
600 V
|
| Erdschlussschutz |
Keine
|
| Merkmale |
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102)
|
| Funktionen |
Glühlampe (24 V)
|
| Klasse |
Regelbar
|
| Schutzart |
IP20
IP00 |
| Montageart |
Direct attachment
Direktanbau |
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
175 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
35 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Elektronische Überlastrelais ZEB
|
| Schutz |
Mit Klemmenabdeckung, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
6000 V (Hilfsstromkreise) |
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Schockdauer 10 ms |
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Spannungsart |
eigenversorgt
Wechselstrom |
| Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
|
| Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
1 x 6 mm, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Schlitzschraubendreher |
| Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
8 mm
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
22 mm
|
| Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
6 x 18 x 0,8 mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Hauptleiter
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
1 x (10 - 95) mm², Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
1 x (8 - 4/0), Hauptleiter
2 x (18 - 12), Steuerstromleitungen |
| Anzugsdrehmoment |
7 lb-in, Schraubklemmen
0,8 - 1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen |