Eaton Moeller series xPole – PL6 LS-Schalter. PL6, 1-polig, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 1 A, Bemessungsschaltvermögen IEC/EN 60898-1: 6 kA
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole - PL6 MCB
|
| Katalognummer |
164765
|
| EAN |
4015081612758
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
73 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.12 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
PL6-D1/1
|
| Benutzt mit |
Leitungsschutzschalter
PL6 |
| Stromstärkewert |
1 A
|
| Merkmale |
Zusatzeinrichtungen möglich
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.5 Heben |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
0,8 W
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Auslösecharakteristik |
D
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
75 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Einbautiefe |
69.5 mm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|
| Spannungsart |
AC
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Auslösecharakteristik |
D
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
|
| Anwendung |
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
1
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
1
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
1 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V |
6 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V |
6 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) |
6 kA
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Verlustleistung |
0.8 W
|