Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1652

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, EMT, Straight, Insulated, Steel, Concrete tight, Threadless, 1"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
1652
UPC
784564116529
Product Length/Depth
1.25 in
Product Height
1.69 in
Product Width
1.69 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Concrete tight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
1"
Style
Compression

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.