Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

165271
PL7-C2/3N

Eaton Moeller series xPole – PL7 LS-Schalter. PL7, 3-polig + N, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 2 A, Bemessungsschaltvermögen IEC/EN 60898-1: 10 kA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PL7 MCB
Katalognummer
165271
EAN
4015081617814
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.48 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
PL7-C2/3N

Produktspezifikationen

Benutzt mit
PL7
Leitungsschutzschalter
Stromstärkewert
2 A
Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Zubehör möglich
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
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
4,3 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Auslösecharakteristik
C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
69.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Spannungsart
Wechselstrom
Überspannungskategorie
III
Polzahl
3-polig + N
Auslösecharakteristik
C
Typ
  • Leitungsschutzschalter
  • PL7
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Anwendung
  • Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Anzahl der Pole (geschützt)
3
Anzahl der Pole (insgesamt)
4
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
2 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V
10 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistung
4.4 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.