Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1652WHITE

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, White, EMT, Straight, Insulated, Steel, Threadless, 1"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
1652WHITE
UPC
662277098892
Product Length/Depth
1.44 in
Product Height
1.56 in
Product Width
1.56 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Color
White
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
1"
Style
Compression

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.