FI/LS-Schalter, 16 A, 30 mA, Leitungsschutzschalter mit Auslösekurve C, 1-polig +N, Fehlerstromschutzschalter mit Auslösecharakteristik G. PFL4-16/1N/C/003-G
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole - PFL4 FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
|
| Katalognummer |
165397
|
| EAN |
4015081619153
|
| Produkt Länge/Tiefe |
86 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
37 mm
|
| Produktgewicht |
0.207 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Modellcode |
PFL4-16/1N/C/003-G
|
| Betriebsspannung |
230 V
|
| Stoßstromfestigkeit |
3 kA
|
| Spannungsart |
AC
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
| Merkmale |
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Praktische Auslöseversion |
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
| Sortiment |
PFL4
|
| Bemessungsstrom |
16 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
16 A
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009) |
4.5 kA
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Einbautiefe |
69.5 mm
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Fehlerstromwert |
0.03 A
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
1
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
2
|
| Bemessungsschaltvermögen |
4.5 kA
|
| Grundfunktion |
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
3,6 W
|
| Schutzart |
IP20
|
| Auslösung |
kurzzeitverzögert
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Impulsstromfestigkeit |
Stoßstromfest, 3 kA
|
| Ableitstromtyp |
AC
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Empfindlichkeitstyp |
Typ G (ÖVE E 8601), empfindlich auf Wechselstrom
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Polzahl |
1-polig + N
|
| Typ |
FI/LS-Schalter
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
|