Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

165597
Modellcode: PFL7-10/1N/C/03-A

Eaton Moeller series xPole – PFL6/7 FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. FI-/LS-Schalter, 10 A, 300 mA, Leitungsschutzschalter Auslösekurve C, 1-polig + N, Fehlerstromschutzschalter Auslösecharakteristik: A

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PFL6/7 FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
Katalognummer
165597
EAN
4015081621156
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.207 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
PFL7-10/1N/C/03-A

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
10 A
Betriebsspannung
230 V
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Spannungsart
AC
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Entspricht der Produktnorm.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Entspricht der Produktnorm.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Entspricht der Produktnorm.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Betriebsumgebungstemperatur - max.
40 °C
Betriebsumgebungstemperatur - min.
-25 °C
Sortiment
PFL7
Bemessungsstrom
10 A
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
10 A
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009)
10 kA
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Auslösecharakteristik
C
Einbautiefe
69.5 mm
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
0 kA
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Fehlerstromwert
0.3 A
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsschaltvermögen
10 kA
Grundfunktion
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
Montagemethode
DIN-Schiene
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
2,5 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Schutzart
IP20
Auslösung
unverzögert
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Impulsstromfestigkeit
Teilweise stoßstromfest, 250 A
Ableitstromtyp
A
Auslösecharakteristik
C
Empfindlichkeitstyp
Typ A, pulsstromsensitiv
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
10 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
10 kA
Polzahl
Einpolig + N
Abschaltungscharakteristik
unverzögert
Typ
kombinierter FI/LS-Schalter
Anwendung
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Produktspezifikation exportieren