Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1656BLACK

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, Black, EMT, Straight, Insulated, Steel, Threadless, 2-1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
1656BLACK
UPC
662277098069
Product Length/Depth
3.31 in
Product Height
3.75 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
1.9 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Color
Black
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
2-1/2"
Style
Compression

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.