Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1659

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, EMT, Straight, Insulated, Steel, Concrete tight, Threadless, 4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
1659
UPC
784564116598
Product Length/Depth
5.8 in
Product Height
6.7 in
Product Width
4.2 in
Product Weight
3.6 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Concrete tight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
4"
Style
Compression

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.