Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1659RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector, EMT, Straight, Insulated, Steel, Threadless, 4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector
Catalog Number
1659RT
UPC
784564004659
Product Length/Depth
5.7 in
Product Height
4.6 in
Product Width
6.2 in
Product Weight
2.7 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
4"
Style
Compression

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.