Eaton E59 AccuProx Series, Analoge induktive Näherungssensoren, 15 - 30 V DC, d=18 mm, Steckverbindung M12 x 1, 3-Draht/4-Draht, Sn= 7 mm, bündiger Einbau, Analog, Edelstahl, 0 - 20 mA
| Produktname |
Eaton E59 AccuProx analoger induktiver Näherungssensor
|
| Katalognummer |
166806
|
| EAN |
4015081643653
|
| Produkt Länge/Tiefe |
152.4 mm
|
| Produkthöhe |
44.45 mm
|
| Produktbreite |
127 mm
|
| Produktgewicht |
0.45 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E166051
CSA UL 508 IEC/EN 60947-5-2 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14 CSA File No.: 50513 UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 CE UL |
| Modellcode |
E59-A18A107D01-CV
|
| Typ |
Induktiver Sensor
|
| Elektrische Anschlussart |
Sonstige
|
| Lackierung Gehäusematerial |
Sonstiges
|
| Betätigungsart |
metallisches Target
|
| Gehäusematerial |
Metall
|
| Gehäuseart |
Zylinder, Schraubgewinde
|
| Kategorie (EN954-1) |
B
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Ausgangsspannung |
0 - 10 V
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1) |
Keine
|
| SIL (IEC 61508) |
Keine
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Sensordurchmesser |
18 mm
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
0
|
| Ausgangsstrom geschützter Ausgang - max. |
20 mA
|
| Ausgangsstrom |
0 - 20 mA
|
| Spannungsart |
DC
|
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Material |
Edelstahl
|
| Anschlussart |
Steckverbindung M12 x 1
3-adrig/4-adrig |
| Installationsart |
bündig
|
| Schutzart |
IP67
NEMA 4X, 6, 13 |
| Schnittstellentyp |
Keine
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED |
| Schaltfunktionstyp |
Sonstige
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Schaltfrequenz |
200 Hz
|
| Nennspannung - max. |
30 V
|
| Produktkategorie |
E59 AccuProx Series
|
| Schaltausgangstyp |
Analog
|
| Temperaturdrift von Sn |
10 %
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
30 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
15 V
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) - max. |
7 mm
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) - min. |
1 mm
|
| Wiederholbarkeit |
2 %
|
| Sensorlänge |
69.3 mm
|
| Versorgungsspannung - max. |
30 V
|
| Versorgungsspannung - min. |
15 V
|