Eaton Moeller® series E76 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Farberkennung, 3 NO PNP Ausgänge, 8-Draht, 10 - 30 V DC, Sn = 450 mm, Steckverbindung M12 x 1
| Produktname |
Eaton Moeller® series E76 Optischer Farbsensor
|
| Katalognummer |
166927
|
| EAN |
4015081643035
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
50 mm
|
| Produktgewicht |
0.43 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E166051
UL CSA File No.: UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 CE UL 508 IEC/EN 60947-5-2 Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 14 |
| Modellcode |
E76-CLRMKP-M12
|
| Typ |
Optische Sensoren
|
| Elektrische Anschlussart |
Steckanschluss
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Gehäuseart |
Quader
|
| Funktionen |
Farberkennung
Kurzschlussschutz Reflexlichttaster |
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Leitungsgröße |
0
|
| Lampentyp |
Sonstige
|
| Ausgang |
3 NO PNP Ausgänge
|
| Anschlussart |
Steckverbindung M12 x 1
8-Draht |
| Faseroptik-Adermaterial |
Sonstige
|
| Leitgsmantelmaterial |
Sonstige
|
| Lichtart |
Weißlicht
Sonstige |
| Schutzart |
IP67
NEMA 4X |
| LED-Anzeige |
Statusanzeige Schaltzustand: Gelbe LED
|
| Schaltfunktionstyp |
Schließer (NO)
|
| Laserschutzklasse |
Sonstige
|
| Betriebsmittel-Schutzklasse |
Schutzklasse 2
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Material der optischen Oberfläche |
Glass
|
| Ausgangsstrom (mA) - max. |
100 mA
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) |
450 mm
|
| Sensorhöhe |
50 mm
|
| Sensorlänge |
50 mm
|
| Nennspannung - max. |
30 V
|
| Schaltfrequenz |
770 Hz
|
| Schaltausgangstyp |
PNP
|
| Schwingfestigkeit |
10 - 55 Hz, Amplitude 0,5 mm
nach IEC/EN 60068-2-6 |
| Breite des Sensors |
25 mm
|
| Produktkategorie |
E76 IntelliView Series
|
| Reaktionszeit |
0,65 ms
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
3
|
| Betriebsabstand - max. |
45 mm
|
| Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Angleichtyp |
Sonstige
|