Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

166986
CSDS5A5CY2205

Eaton Moeller® series CSDS Anschlussleitung, 5p, Gleichstrom, Kupplung M12 gerade, offenes Ende, L=5 m

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series CSDS Zubehör Anschlussleitung
Katalognummer
166986
EAN
4015081642892
Produkt Länge/Tiefe
190.5 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
190.5 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
CSDS5A5CY2205

Produktspezifikationen

Typ
Kabelanschluss
Polzahl
5-polig
Kabeltyp
Leitungsende, geöffnet, Ausgangsseite
mehradrig
Kupplung, gerade, Eingangsseite
Material der Kontaktfläche
Sonstiges
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
DC
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Kabellänge
5 m
Leitgsmantelmaterial
Sonstige
Schutzart
Sonstige
Farbe Leitungsmantel
Gelb
Elektrische Anschlussart (Kastenseitig)
Sonstige
Elektrische Anschlussart (feldseitig)
M12
Kontaktgehäusematerial
Sonstige
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - min.
40 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - min.
40 °C
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
Male (Stecker)
Art des Steckkontaktes (feldseitig)
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
Sonstige
Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig)
gerade

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.