Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

166991
Modellcode: CSNS3A3CY2402

Eaton Moeller® series CSNS Anschlussleitung 3-polig, flach/offen, 2 m

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series CSNS Zubehör Anschlussleitung
Katalognummer
166991
EAN
4015081642939
Produkt Länge/Tiefe
177.8 mm
Produkthöhe
25.4 mm
Produktbreite
152.4 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
CSNS3A3CY2402

Produktspezifikationen

Polzahl
4-polig
Kabeltyp
mehradrig
Material der Kontaktfläche
Sonstige
Produktkategorie
Zubehör
Kabellänge
2 m
Leitgsmantelmaterial
Sonstige
Schutzart
Sonstige
Farbe Leitungsmantel
Gelb
Elektrische Anschlussart (Kastenseitig)
Sonstige
Elektrische Anschlussart (feldseitig)
M12
Kontaktgehäusematerial
Sonstige
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - min.
40 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - min.
40 °C
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
Female (Buchse)
Art des Steckkontaktes (feldseitig)
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
Sonstige
Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig)
gerade

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.