Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167285
UVA

Eaton Schaltschrankzubehör. Spannungsanzeige, 230/400 V AC, grün

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
167285
EAN
4015081637881
Produkt Länge/Tiefe
93 mm
Produkthöhe
77 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.042 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
UVA

Produktspezifikationen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Ausstattung:
Leuchtmittel
Farbe der Lünette
Sonstige
Lampenfassungstyp
LED
Anzahl der Kontrolllampen
3
Öffnungshöhe
45 mm
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Frontringmaterial
Sonstige
Schutzart
IP20
NEMA sonsitge
Linsenfarbe
ohne Kalotte
Grün
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
400 V
Breite der Öffnung
18 mm
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
400 V
Linsentyp
Senkkopf
rechteckig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.