Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167341
SPBT12-280

Eaton Moeller series xPole – SPBT12 Überspannungsschutzgerät. Blitzstrom- und Überspannungsableiter, Steckeinheit, 12, 5 kA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Surge protection device
Katalognummer
167341
EAN
4015081638413
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.231 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
SPBT12-280

Zusätzliche Informationen

Netzformtyp
TN
Sonstiges
Prüfklasse
Typ 1 + 2

Lieferprogramm

Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Polzahl
1-polig
Typ
Überspannungsableiter

Technische daten - elektrisch

Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
280 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs)
12.5 kA
Nennspannung bei AC
280 V
Signalisierung am Gerät
Optik
Spezifische Energie (W/R)
39,1 kJ/Ohm
Schutzpegel
1.5 KV
Schutzpegel (L-PE)
1.5 KV

Technische daten - mechanisch

Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max.
35 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
25 mm²
Schutzart
IP20
Rahmen
1 TE
Montageart
auf Basiselement

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

PEP Eco-passport

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.