Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167344
Modellcode: HIS-20/3

Eaton Vertriebsteile Hauptschalter, 20 A, 3 p

General Specifications

Produktname
Eaton HIS Lasttrennschalter
Katalognummer
167344
EAN
4015081638444
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
53.1 mm
Produktgewicht
0.305 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
HIS-20/3

Produktspezifikationen

Schutzart
IP40
IP10
Anschlussklemmen
Lift terminal
Aufdruck/Kennung
Symbol „Pfeile"
Lampenfassung
Sonstige
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Einbautiefe
69.5 mm
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0.6 W
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Stromstärke
20 A
Farbkalotte
Sonstige
Schaltertyp
Ausschalter
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
1 kA
Spannungsart
Wechselstrom
Lampentyp
Sonstige
Typ
HIS. Main load disconnector switch
Anwendung
Switchgear for residential applications
Anzahl der Kontakte (Schließer)
3
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bemessungsschaltvermögen
12.5 kA
Nennspannung - min.
240 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Schaltpläne

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.