Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167348
Modellcode: HIS-25/3

Hauptlasttrennschalter mit Trennfunktion, hochverschleißfeste Kontakte, 240/415 V, 25 A, 3P

General Specifications

Produktname
Eaton HIS Lasttrennschalter
Katalognummer
167348
EAN
4015081638482
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
53.1 mm
Produktgewicht
0.305 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
HIS-25/3

Produktspezifikationen

Schutzart
IP40
IP10
Anschlussklemmen
Liftklemme
Aufdruck/Kennung
Symbol „Pfeile"
Lampenfassung
Sonstige
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Einbautiefe
69.5 mm
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0.8 W
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Stromstärke
25 A
Farbkalotte
Sonstiges
Schaltertyp
Ausschalter
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
1 kA
Spannungsart
Wechselstrom
Lampentyp
Sonstige
Typ
HIS. Hauptlasttrennschalter
Anwendung
Schaltgeräte für Anwendungen in Wohngebäuden
Anzahl der Kontakte (Schließer)
3
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bemessungsschaltvermögen
12.5 kA
Nennspannung - min.
240 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Schaltpläne

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.