Hauptlasttrennschalter mit Trennfunktion, hochverschleißfeste Kontakte, 240 V, 32 A, 1P
| Produktname |
Eaton HIS Lasttrennschalter
|
| Katalognummer |
167350
|
| EAN |
4015081638505
|
| Produkt Länge/Tiefe |
60 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
17.7 mm
|
| Produktgewicht |
0.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
HIS-32/1
|
| Schutzart |
IP40
IP10 |
| Anschlussklemmen |
Liftklemme
|
| Aufdruck/Kennung |
Symbol „Pfeile"
|
| Lampenfassung |
Sonstige
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-5 °C
|
| Einbautiefe |
69.5 mm
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
1.3 W
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Stromstärke |
32 A
|
| Farbkalotte |
Sonstige
|
| Schaltertyp |
Ausschalter
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
1 kA
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Lampentyp |
Sonstige
|
| Typ |
HIS. Hauptlasttrennschalter
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für Anwendungen in Wohngebäuden
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
32 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
240 V
|
| Bemessungsschaltvermögen |
12.5 kA
|
| Nennspannung - min. |
240 V
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|
| Polzahl |
1-polig
|