Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167388
Modellcode: TSQD1NO

Eaton Schaltschrankzubehör. Reiheneinbau-Schaltuhr 24 Stunden, Segmente, Gangreserve, 1 TLE

General Specifications

Produktname
Eaton TS Timer relay
Katalognummer
167388
EAN
4015081638871
Produkt Länge/Tiefe
65.5 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.08 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
TSQD1NO

Technische Daten – elektrisch

Versorgungsspannung - max.
240 V
Versorgungsspannung - min.
230 V
Schaltleistung LED - max.
600 W
Spannungsart
AC/DC
Genauigkeit/Tag
1 s
Frequenz der Versorgungsspannung - max.
60 Hz
Frequenz der Versorgungsspannung - min.
45 Hz
Nennschaltstrom bei 250 V AC
16 A
Kürzeste Schaltzeit in Kanal 1
15 Min
1 Min
Kürzeste Schaltzeit in Kanal 2
0 Min

Technische Daten – mechanisch

Breite in Anzahl der modularen Abstände
1
Schutzart
IP20
Kontakttyp
Schließer
Anzahl der Kanäle
1
Montageart
DIN-Schiene

Technische Daten zum Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Quarzgesteuert
24 h Programm
Manueller Betrieb
Potentialfreier Schaltkontakt
Programmscheibenteilung 1
15 min

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.