| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
167396
|
| EAN |
4015081638932
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
18 mm
|
| Produktgewicht |
0.04 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
ASSIR24
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Montagemethode |
Sonstiges
|
| Stromverbrauch |
0.1 A
|
| Schutzart |
IP20
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Gehäusefarbe |
Grau
|
| Lautstärke |
105 dB
|
| Tontyp |
Sonstige
|
| Schutz der Gehäuseoberfläche |
Unbehandelt
|
| Güteklasse des Gehäusematerials |
Sonstige
|
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz - min. |
12 V
|
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz - max. |
24 V
|
| Betriebsspannung bei DC - min. |
12 V
|
| Betriebsspannung bei DC - max. |
24 V
|