Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

167564
Modellcode: XVTL-IZMX40-06

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Montageplatte für IZMX40, B=600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Montageplatte
Katalognummer
167564
EAN
4015081640539
Produkt Länge/Tiefe
530 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
370 mm
Produktgewicht
10.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XVTL-IZMX40-06

Technical Data - Mechanical

Oberflächenschutz
verzinkt
Material
Stahl

Additional information

Merkmale
Perforiert

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.