Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168069
FAZ6-D63/1

FAZ6-D63/1. Leitungsschutzschalter (MCB), 63 A, 1p, Charakteristik: D, 6 kA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FAZ6 MCB
Katalognummer
168069
EAN
4015081646463
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.12 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
FAZ6-D63/1

Zusätzliche Informationen

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Zubehör möglich

cLieferprogramm

Stromstärkewert
63 A
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
1
Auslösecharakteristik
D

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
3,4 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A

Technische daten - elektrisch

Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Betriebsspannung (IEC/EN 60947-2) - max.
230 V
Betriebsspannung bei DC (EC/EN 60947-2) - max.
60 V
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen im Betrieb (IEC/EN 60898-1) – Ics
0 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen im Betrieb (IEC/EN 60947-2) – Ics
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V
6 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V
6 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 230 V
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 400 V
10 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2)
7.5 kA
Nennspannung (IEC/EN 60898-1)
240 V
Nennspannung (IEC/EN 60947-2)
230
Spannungsart
AC

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
70.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Schutzart
IP20
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.