Digitaler Fehlerstromleitungsschutzschalter/Leitungsschutzschalter, 25 A, 100 mA, Leitungsschutzschalter, Auslösekurve: D, 1-polig + N Fehlerstromleitungsschutzschalter, Auslöseverhalten: G/A. dRBM-25/1N/D/01-G/A
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole - dRBM FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
|
| Katalognummer |
168151
|
| EAN |
4015081647248
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.23 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Modellcode |
dRBM-25/1N/D/01-G/A
|
| Betriebsspannung |
240 V
|
| Stoßstromfestigkeit |
3 kA
|
| Spannungsart |
AC
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
| Merkmale |
Praktische Auslöseversion
Gleichzeitige Schaltung N-neutral |
| Betriebsumgebungstemperatur - max. |
40 °C
|
| Betriebsumgebungstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Bemessungsstrom |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
25 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Einbautiefe |
75 mm
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Fehlerstromwert |
0.1 A
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
1
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
2
|
| Grundfunktion |
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
4,2 W
|
| Schutzart |
IP20
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Ableitstromtyp |
A
|
| Auslösecharakteristik |
D
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Polzahl |
1-polig + N
|
| Typ |
RCBO
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
|