Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168334
BP-U-DWB-400/10-EIS

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Unterputz-Türrahmen EI 30 S, 400/10

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
Katalognummer
168334
EAN
4015081649136
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
1054 mm
Produktbreite
426 mm
Produktgewicht
20.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-U-DWB-400/10-EIS

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Ausführung
Schlosstür

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP40
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.