Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168340
BP-U-DWB-600/15-EIS

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Unterputz-Türrahmen EI 30 S, 600/15

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
Katalognummer
168340
EAN
4015081649198
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
1554 mm
Produktbreite
626 mm
Produktgewicht
39 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-U-DWB-600/15-EIS

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Ausführung
Schlosstür

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP40
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.