Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168512
Modellcode: NZMN3-4-A500-SVE

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 4p, 500 A, Ausfahrtechnik, NZMN3-4-A500-SVE

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
168512
EAN
4015081649907
Produkt Länge/Tiefe
335 mm
Produkthöhe
215.2 mm
Produktbreite
185 mm
Produktgewicht
8.81 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
NZMN3-4-A500-SVE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
500 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
Merkmale
Schutzeinheit
Motorantrieb optional
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
Montagemethode
Integriertes Gerät, Steckverbindungsmethode
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
130,5 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Schutzart
IP20
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Nennstrom des Neutralleiters
200 % des Phasenleiters
Polzahl
4-polig
Besondere Merkmale
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 500 A
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
5000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
3000 A
Griff-Typ
Kipphebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
10 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
6 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
500 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
400 A
Überlaststromeinstellung (Ir)
400 A - 500 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
50 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen Ics (IEC/EN 60947) bei 500 V DC
30 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen Ics (IEC/EN 60947) bei 750 V DC
30 kA

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.