Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168528
NZMS3-ME220-SVE

Eaton Moeller Series Kompaktleistungsschalter, elektrisch, NZMS3, 220 A, dreipolig, 690 V, Schraubanschluss, Plug-in-Technologie

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
168528
EAN
4015081650057
Produkt Länge/Tiefe
335 mm
Produkthöhe
215.2 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
7.72 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
NZMS3-ME220-SVE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
220 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
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
Überhitzungsschutz
Montagemethode
Integriertes Gerät, Steckverbindungsmethode
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
14,52 W
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
110 kW
Abschalttechnik
Elektronik
Schutzart
IP20
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Polzahl
3-polig
Funktionen
Phasenausfallempfindlichkeit
Typ
Leistungsschalter
Griff-Typ
Kipphebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
3080 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
440 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
220 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
110 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
70 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
18 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
6 kA
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Bemess.-Kurzschl.-Ausschaltvermög. Icu (IEC/EN 60947) bei 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (UL489, CSA22.2) bei 240 V, 60 Hz
100 kA
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 690 V, 50/60 Hz
25 kA
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 525 V, 50/60 Hz
36 kA

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.