Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168544
Modellcode: N3-400-SVE

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Trennschalter 3p + Steckkontakte, 400A

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Trennschalter
Katalognummer
168544
EAN
4015081650194
Produkt Länge/Tiefe
335 mm
Produkthöhe
215.2 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
5.42 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC 60947-3
Modellcode
N3-400-SVE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
Merkmale
Motorantrieb optional
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als Hauptschalter
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
Montagemethode
Zwischeneinbau
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Installation der Verteilung
Bodenmontage
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
43,2 W
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
12 kA
Schutzart
IP20
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
200 kW
Schutzart (IP), Vorderseite
IP20
Polzahl
3-polig
Grifffarbe
Schwarz
Funktionen
Verriegelbar
Spannungsauslöser optional
Besondere Merkmale
  • Sammelschienen-Kennzeichnungsummantelung nach VDE 0160 Teil 100.
  • Eigenschaften des Hauptschalters einschl. positiver Antrieb nach IEC/EN 60204 und VDE 0113.
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 400 A
Anzahl der Schalter
1
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Griff-Typ
Kipphebel
Sicherungen Kurzschlussschutzorgan - max.
630 A gL

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.