Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168548

Eaton Moeller series xComfort – Kommunikationsschnittstellen und Router. Drahtlos/USB-Stick zur Konfiguration des Eaton-Funksystems

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kommunikationsschnittstelle
Katalognummer
168548
EAN
4015081650323
Produkt Länge/Tiefe
77 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
0.026 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CKOZ-00/13

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Funk bidirektional
Ausstattung:
Busanschluss
LED-Anzeige
RAL-Nummer (Akin)
0

cLieferprogramm

Anwendung
Installation
Betriebsart Bussystem
Funkfrequenz
xComfort
Produkttyp Bussystem
Zubehör
Farbe
transparent
Sonstige
Ausführung
USB

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Montageart
Sonstige
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Sonstiges
Breite in Anzahl der modularen Abstände
0
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.