Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Aufschrift, mit Maschinenschalter-Symbol
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
|
| Katalognummer |
168550
|
| EAN |
4015081650354
|
| Produkt Länge/Tiefe |
64 mm
|
| Produkthöhe |
5 mm
|
| Produktbreite |
27 mm
|
| Produktgewicht |
0.005 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
ZFS-S27-NZM
|
| Merkmale |
Wasserdicht
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Farbe |
Silber
|
| Ausstattung: |
Warn-/Informationssymbol
Montagematerial |
| Montagemethode |
Sonstiges
|
| Materialqualität |
Sonstiges
|
| Sprache des Aufdrucks |
Sonstiges
|
| Bedeutung des Aufdrucks |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Symbol |
Sonstiges
|
| Stärke des Warnschilds |
5 mm
|
| Zubehörform |
rechteckig
|
| Material |
Plastik
|