Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Verbindungskit, +Isolationsplatten, +Kühlkörper, 4p, /1p
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungskit
|
| Katalognummer |
168587
|
| EAN |
4015081650750
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
94 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
0.517 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Modellcode |
NZM2-4-XKVI2P-K
|
| Benutzt mit |
N2-4-…-S1(-S15)-DC
|
| Stromstärkewert |
250 A (40 °C), 213 A (65 °C)
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
| Rahmen |
NZM2
|
| Geeignet für |
4-polig
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Typ |
DC-Verbindungskit
|
| Besondere Merkmale |
Brückenbausatz mit Isolierplatten/Phasentrenner IP00 und Kühlkörper
|