Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Verbindungskit, +Abdeckung, +Kühlkörper, 4p, /2p, über/unter, 2
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungskit
|
| Katalognummer |
168588
|
| EAN |
4015081650767
|
| Produkt Länge/Tiefe |
190 mm
|
| Produkthöhe |
154 mm
|
| Produktbreite |
150 mm
|
| Produktgewicht |
0.998 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Modellcode |
NZM2-4-XKV2POU-K
|
| Benutzt mit |
N2-4-…-S1(-S15)-DC
|
| Stromstärkewert |
225 A (40 °C), 170 A (65 °C)
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
| Rahmen |
NZM2
|
| Geeignet für |
4-polig
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Typ |
DC-Verbindungskit
|
| Besondere Merkmale |
Überbrückungskit mit IP2X-Abdeckung und Kühlkörper, Eingangseinheiten/Abgang auf zwei Seiten
|