SPET2-335/2. Überspannungsableiter komplett, 2-polig, 335VAC, 2x10kA
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
168696
|
| EAN |
4015081651856
|
| Produkt Länge/Tiefe |
86 mm
|
| Produkthöhe |
69 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.186 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Modellcode |
SPET2-335/2
|
| Merkmale |
Prüfklasse Typ 2
|
| Rahmen |
2 TE
|
| Schutzart |
IP20
|
| Montageart |
DIN-Schiene (Hutschiene), 35 mm
|
| Signalisierung am Gerät |
Optik
|
| Netzformtyp |
Sonstiges
TN-S TN |
| Typ |
Überspannungsableiter
|
| Anwendung |
Offene Bereiche Wohnhäuser Nutzbauten
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max. |
25 mm²
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min. |
25 mm²
|
| Kontinuierliche Spannung bei AC - max. |
335 V
|
| Entladungsstoßstrom (8/20) - max. |
20 kA
|
| Nennableitstoßstrom (8/20) |
10 kA
|
| Nennspannung bei AC |
335 V
|
| Anzahl der Leiter ohne Erdung |
2
|
| Schutzpegel |
1.3 KV
|
| Überstromschutzeinrichtung, Reihenschaltung (Sicherung) - max. |
100 A
|