Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168780
Modellcode: M22-L-G-LEDC230-BVP

Eaton Moeller® series M22 Komplettgerät, Leuchtmelder, Bodenbefestigung M22-L-G-LEDC230-BVP, Sichtverpackung zum Aufhängen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Katalognummer
168780
EAN
4015081652716
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
245 mm
Produktgewicht
0.017 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
M22-L-G-LEDC230-BVP
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
Auf Anfrage
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Sonstiges
Linsenfarbe
Grün
Schutzart
NEMA 4x, 13
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
22 mm
Öffnungshöhe
22.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder
1
Produktkategorie
RMQ-Titan
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
Linsentyp
flach
rund

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Declarations of conformity

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.