Eaton Moeller® series MSC-DEA Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 0,37 kW, 100 kA, Ir: 0,3 - 1,2 A, Anbindung an SmartWire-DT: ja, 24 V DC, Gleichspannung, Schraubklemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series MSC-DEA Direktstarter
|
| Katalognummer |
168804
|
| EAN |
4015081652952
|
| Produkt Länge/Tiefe |
128 mm
|
| Produkthöhe |
242 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
1.1 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660 |
| Modellcode |
MSC-DEA-1,2-M17(24VDC)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
1.2 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.4 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
1.2 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.86 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
1,2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
1.2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
0.9 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
0.18 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
1.1 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
0.37 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
230 - 415 V AC
|
| Ausstattung: |
Kurzschlussauslöser
|
| Funktionen |
Temperaturkompensierter Überlastschutz
|
| Klasse |
Regelbar
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-PKE Modul PKE-SWD-32 |
| Zuordnungsart |
2
|
| Stromflusszeiten - min. |
700 (Class 10) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
900 (Class 15) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege 1000 (Class 20) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege 500 (Class 5) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege Hinweis: Ein Unterschreiten der Mindeststromflusszeit kann zu unzulässiger Erwärmung der Last (des Motors) führen. Für alle Kombinationen mit SWD-Aktivierung, ist die Einhaltung von Mindeststromflusszeit und Mindestausschaltdauer nicht erforderlich. |
| Abschaltungszeiträume - min. |
≤ 500 ms, Hauptleitungswege, AC-4 Zyklusbetrieb
|
| Schutzart |
IP00
NEMA sonsitge |
| Ausführung |
IEC Starter
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
1.2 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
0.3 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Protokoll |
Andere Bussysteme
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Typ |
Starter mit elektronischer Auslöseeinheit
|
| Spannungsart |
DC
|
| Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC |
0.86 W
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), 500 V |
10 A
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V |
100000 A
|
| Kurzschlussauslöser (Irm) - max. |
186 A
|