Eaton Moeller® series DILM Schaltstücke, für DILM500/570
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Ersatzkontakt
|
| Katalognummer |
168809
|
| EAN |
4015081653003
|
| Produkt Länge/Tiefe |
105 mm
|
| Produkthöhe |
219 mm
|
| Produktbreite |
152 mm
|
| Produktgewicht |
3.536 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Modellcode |
DILM500-XOCT
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kontaktset
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|