Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168982

Eaton S811 Softstarter, 135 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, mit Kontrolleinheit, Baugröße R

General Specifications

Produktname
Eaton S811 Softstarter
Katalognummer
168982
EAN
4015081654789
Produkt Länge/Tiefe
168.6 mm
Produkthöhe
201.2 mm
Produktbreite
111.3 mm
Produktgewicht
4.8 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CE
CSA22.2-14-1995
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NMFT
CSA Class No.: 3211-06, 2411-01
CSA File No.: LR 353
GB14048
IEC/EN 60947-4-2
UL File No.: E202571
CCC
C-Tick
Modellcode
S811+R13N3S

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Über 2000 m mit 0.5 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-50 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Steuerkreis

Stromverbrauch
10 A/150 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC
150 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
1000 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
100 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V (ohne Last)
Rückfallzeit
100 ms, DC-betätigt
Abfallspannung
0 - 3 V, DC-betätigt
Ansprechzeit
100 ms bei DC
Anzugsspannung
21,6 - 26,4 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
25 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
135 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
25 W

Merkmale und funktionen

Fehlerspeicher
10 Fehler
Ausstattung:
Interne Überbrückung
Display
interne Bypass-Kontakte
Motorüberlastschutz
Funktionen
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung
Softstartfunktion
Strombegrenzung
eine Drehrichtung
Unterdrückung von Einschalttransienten
Überlasterkennung
Unterlasterkennung
Schnittstellen
Modbus RTU (eingebaut)

Allgemeine Informationen

Klasse
Justierbar
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP00
NEMA sonstige
Rahmengröße
R
Netzspannung - max.
600 V
Netzspannung - min.
200 V
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
3
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
660 V
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch
Startklasse
KLASSE 10 (Stern-Dreieck-Ersatz)
KLASSE 20 (Schweranlauf 3 x Iₑ für 45 s)
KLASSE 30 (6 x Iₑ für 30 s)
Geeignet für
Nebenstromkreise, nicht als BCPD, (UL/CSA)
Typ
Softstarter für dreiphasige Lasten, mit Kontrolleinheit
Spannungsart
DC

Eingang / Ausgang

Eingangsstrom
4 - 20 mA (Analog-Eingänge)
Anzahl Eingänge
1 (Eingangsstrom)
Anzahl der Ausgänge
2 Relaisausgänge (programmierbar)
Ausgangsspannung
120 V AC/DC (Relaisausgänge)
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (-10 %/+10 %)
24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11
3 A

stromführende Hauptpfade

Überlastzyklus
AC-53a: 4,0 - 32: 99 - 3
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
135 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53, in-delta
234 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
600 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
200 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
NZMN2-S160, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
600 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
40 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig
50 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
100 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 600V, 60Hz, 3-phasig
125 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 220/230V 60Hz
75 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 460/480V 60Hz
150 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 575/600V 60Hz
200 HP
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 220/230 V, 50 Hz
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 400 V, 50 Hz
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 500 V, 50 Hz
160 kW

Softstartfunktion

Anwendung
  • 3-phasige Motoren: Ja
  • Softstart von Drehstrom-Asynchronmotoren
Verzögerungszeit
0 - 60 s, Soft start function, Ramp times
Kickstart
Max. 2000 ms (Kick-Start Dauer)
100% (Kick-Start Spannung)
Anstiegs-/Hochlaufzeit
180 s
Startspanng
Max. 85 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
4 mm für Innensechskant-Gewindeschraube, Anschlussschraube, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
1 x (2,5 - 95) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
1 x (2,5 - 95) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
1 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
1 x (14 - 4/0), Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
1 x (2,5 - 95) mm², Hauptleiter
Anzugsdrehmoment
11,3 Nm
0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.