Eaton S811 Softstarter, 135 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, Baugröße R
| Produktname |
Eaton S811 Softstarter
|
| Katalognummer |
168983
|
| EAN |
4015081654796
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168.6 mm
|
| Produkthöhe |
201.2 mm
|
| Produktbreite |
111.3 mm
|
| Produktgewicht |
4.8 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14
CSA UL File No.: E202571 CSA22.2-14-1995 CE UL 508 CSA File No.: LR 353 UL CCC GB14048 C-Tick IEC/EN 60947-4-2 UL Category Control No.: NMFT CSA Class No.: 3211-06, 2411-01 |
| Modellcode |
S811+R13P3S
|
| Höhenlage |
Über 2000 m mit 0.5 % Derating pro 100 m
Max. 2000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-50 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
| Stromverbrauch |
150 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
100 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V (ohne Last) 10 A/150 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC 1000 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung |
| Rückfallzeit |
100 ms, DC-betätigt
|
| Abfallspannung |
0 - 3 V, DC-betätigt
|
| Ansprechzeit |
100 ms bei DC
|
| Anzugsspannung |
21,6 - 26,4 V DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
25 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
135 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
25 W
|
| Fehlerspeicher |
10 Fehler
|
| Ausstattung: |
interne Bypass-Kontakte
Motorüberlastschutz Interne Überbrückung Display |
| Funktionen |
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Überlasterkennung eine Drehrichtung Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren Unterdrückung von Einschalttransienten Unterlasterkennung Softstartfunktion Strombegrenzung Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung |
| Schnittstellen |
Modbus RTU (eingebaut)
|
| Klasse |
Regelbar
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
IP00
NEMA sonstige |
| Rahmengröße |
R
|
| Netzspannung - max. |
600 V
|
| Netzspannung - min. |
200 V
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Funkstörklasse |
Klasse A (EN 55011)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
660 V
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch
|
| Startklasse |
KLASSE 10 (Stern-Dreieck-Ersatz)
KLASSE 20 (Schweranlauf 3 x Iₑ für 45 s) KLASSE 30 (6 x Iₑ für 30 s) |
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, nicht als BCPD, (UL/CSA)
|
| Typ |
Softstarter für dreiphasige Lasten, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Eingangsstrom |
4 - 20 mA (Analog-Eingänge)
|
| Anzahl Eingänge |
1 (Eingangsstrom)
|
| Anzahl der Ausgänge |
2 Relaisausgänge (programmierbar)
|
| Ausgangsspannung |
120 V AC/DC (Relaisausgänge)
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (-10 %/+10 %)
24 VDC |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11 |
3 A
|
| Überlastzyklus |
AC-53a: 4,0 - 32: 99 - 3
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53 |
135 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53, in-delta |
234 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
600 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
200 V
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
NZMN2-S160, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
|
| Nennspannung - max. |
600 V
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
40 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig |
50 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
100 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 600V, 60Hz, 3-phasig |
125 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 220/230V 60Hz |
75 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 460/480V 60Hz |
150 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 575/600V 60Hz |
200 HP
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 220/230 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 400 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung in-delta bei 500 V, 50 Hz |
160 kW
|
| Anwendung |
|
| Verzögerungszeit |
0 - 120 s, Soft start function, Ramp times
|
| Kickstart |
100% (Kick-Start Spannung)
Max. 2000 ms (Kick-Start Dauer) |
| Anstiegs-/Hochlaufzeit |
360 s
|
| Startspanng |
Max. 85 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung
|
| Schraubendrehergröße |
4 mm für Innensechskant-Gewindeschraube, Anschlussschraube, Hauptleiter
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
1 x (2,5 - 95) mm², Hauptleiter 2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (2,5 - 95) mm², Hauptleiter 1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
2 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
1 x (14 - 12), Steuerstromleitungen 1 x (14 - 4/0), Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1 x (2,5 - 95) mm², Hauptleiter
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen 2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
| Anzugsdrehmoment |
11,3 Nm
0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen |