Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168992
Modellcode: S811+T30V3S

Eaton S811 Softstarter, 304 A, 200 - 690 V AC, Us= 24 V DC, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, für 690-V-Netze, Baugröße T

General Specifications

Produktname
Eaton S811 Softstarter
Katalognummer
168992
EAN
4015081654871
Produkt Länge/Tiefe
164.4 mm
Produkthöhe
322.9 mm
Produktbreite
194.4 mm
Produktgewicht
18.6 kg
Zertifikat(e)
CCC
C-Tick
CSA
UL File No.: E202571
UL Category Control No.: NMFT
GB14048
CSA22.2-14-1995
IEC/EN 60947-4-2
UL
CE
UL 508
Modellcode
S811+T30V3S

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Über 2000 m mit 0.5 % Derating pro 100 m
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-50 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Control circuit

Stromverbrauch
150 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
10 A/150 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC
1000 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
100 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V (ohne Last)
Rückfallzeit
100 ms, DC-betätigt
Abfallspannung
0 - 3 V, DC-betätigt
Ansprechzeit
100 ms bei DC
Anzugsspannung
21,6 - 26,4 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Design verification

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
25 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
304 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
25 W

Features & Functions

Fehlerspeicher
10 Fehler
Ausstattung:
Display
Interne Überbrückung
interne Bypass-Kontakte
Motorüberlastschutz
Funktionen
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren
Softstartfunktion
Überlasterkennung
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Strombegrenzung
eine Drehrichtung
Unterdrückung von Einschalttransienten
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung
Unterlasterkennung
Schnittstellen
Modbus RTU (eingebaut)

General information

Klasse
Justierbar
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Rahmengröße
T
Netzspannung - max.
690 V
Netzspannung - min.
200 V
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
3
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch
Startklasse
KLASSE 30 (6 x Iₑ für 30 s)
KLASSE 10 (Stern-Dreieck-Ersatz)
KLASSE 20 (Schweranlauf 3 x Iₑ für 45 s)
Geeignet für
Nebenstromkreise, nicht als BCPD, (UL/CSA)
Typ
Softstarter für dreiphasige Lasten, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, für 690-V-Netze
Spannungsart
DC

Input/Output

Eingangsstrom
4 - 20 mA (Analog-Eingänge)
Anzahl Eingänge
1 (Eingangsstrom)
Anzahl der Ausgänge
2 Relaisausgänge (programmierbar)
Ausgangsspannung
120 V AC/DC (Relaisausgänge)
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (-10 %/+10 %)
24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11
3 A

Main conducting paths

Überlastzyklus
AC-53a: 4,0 - 32: 99 - 3
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
304 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
200 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
NZMN3-S320, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
690 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
100 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig
100 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
250 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 600V, 60Hz, 3-phasig
300 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 690V, 60Hz, 3-phasig
350 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 690V 60Hz
600 HP
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
160 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz
200 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 690 V, 50 Hz
250 kW

Soft start function

Anwendung
  • 3-phasige Motoren: Ja
  • Softstart von Drehstrom-Asynchronmotoren
Verzögerungszeit
0 - 120 s, Soft start function, Ramp times
Kickstart
Max. 2000 ms (Kick-Start Dauer)
100% (Kick-Start Spannung)
Anstiegs-/Hochlaufzeit
360 s
Startspanng
Max. 85 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung

Terminal capacities

Schraubendrehergröße
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
4 mm für Innensechskant-Gewindeschraube, Anschlussschraube, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
1 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
2 x (25 - 240) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (25 - 240) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
2 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
1 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
1 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (25 - 240) mm², Hauptleiter
1 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
Anzugsdrehmoment
0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
28,3 Nm (> 150 mm²)
25,5 Nm (≤ 150 mm²)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.