Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

169010
Modellcode: S811+V85V3S

Eaton S811 Softstarter, 850 A, 200 - 690 V AC, Us= 24 V DC, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, für 690-V-Netze, Baugröße V

General Specifications

Produktname
Eaton S811 Softstarter
Katalognummer
169010
EAN
4015081655038
Produkt Länge/Tiefe
187.8 mm
Produkthöhe
420.8 mm
Produktbreite
280.6 mm
Produktgewicht
41.4 kg
Zertifikat(e)
CSA
UL 508
C-Tick
CCC
UL File No.: E202571
IEC/EN 60947-4-2
CE
CSA22.2-14-1995
UL
UL Category Control No.: NMFT
GB14048
Modellcode
S811+V85V3S

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Über 2000 m mit 0.5 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-50 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3

Steuerkreis

Stromverbrauch
1400 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
150 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
10 A/150 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC
100 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V (ohne Last)
Rückfallzeit
100 ms, DC-betätigt
Abfallspannung
0 - 3 V, DC-betätigt
Ansprechzeit
100 ms bei DC
Anzugsspannung
21,6 - 26,4 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
25 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
850 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
25 W

Merkmale und funktionen

Fehlerspeicher
10 Fehler
Ausstattung:
Interne Überbrückung
Motorüberlastschutz
interne Bypass-Kontakte
Display
Funktionen
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren
Strombegrenzung
eine Drehrichtung
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung
Überlasterkennung
Softstartfunktion
Unterdrückung von Einschalttransienten
Unterlasterkennung
Schnittstellen
Modbus RTU (eingebaut)

Allgemeine Informationen

Klasse
Justierbar
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP00
NEMA sonstige
Rahmengröße
V
Netzspannung - max.
690 V
Netzspannung - min.
200 V
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
3
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch
Startklasse
KLASSE 20 (Schweranlauf 3 x Iₑ für 45 s)
KLASSE 30 (6 x Iₑ für 30 s)
KLASSE 10 (Stern-Dreieck-Ersatz)
Geeignet für
Nebenstromkreise, nicht als BCPD, (UL/CSA)
Typ
Softstarter für dreiphasige Lasten, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, für 690-V-Netze
Spannungsart
Gleichstrom

Eingang / Ausgang

Eingangsstrom
4 - 20 mA (Analog-Eingänge)
Anzahl Eingänge
1 (Eingangsstrom)
Anzahl der Ausgänge
2 Relaisausgänge (programmierbar)
Ausgangsspannung
120 V AC/DC (Relaisausgänge)
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (-10 %/+10 %)
24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11
3 A

stromführende Hauptpfade

Überlastzyklus
AC-53a: 4,0 - 32: 99 - 3
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
850 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
200 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
NZMN4-ME875, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
690 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
200 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
600 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 600V, 60Hz, 3-phasig
850 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 690V, 60Hz, 3-phasig
850 HP
Zugeordnete Motorleistung in-delta bei 690V 60Hz
1300 HP
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
450 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz
560 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 690 V, 50 Hz
710 kW

Softstartfunktion

Anwendung
  • 3-phasige Motoren: Ja
  • Softstart von Drehstrom-Asynchronmotoren
Verzögerungszeit
0 - 120 s, Soft start function, Ramp times
Kickstart
100% (Kick-Start Spannung)
Max. 2000 ms (Kick-Start Dauer)
Anstiegs-/Hochlaufzeit
360 s
Startspanng
Max. 85 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
4 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
6 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
4 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
6 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
4 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
2 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
6 x (4 - 500 kcmil), Hauptleiter
1 x (14 - 12), Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (2,5 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (1 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
6 x (120 - 240) mm², Hauptleiter
4 x (70 - 240) mm², Hauptleiter
Anzugsdrehmoment
0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.