Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

169012
S811+V10P3S

Eaton S811 Softstarter, 1000 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, Baugröße V

General Specifications

Produktname
Eaton S811+ soft starter
Katalognummer
169012
EAN
4015081655052
UPC
786680238277
Produkt Länge/Tiefe
187.8 mm
Produkthöhe
420.8 mm
Produktbreite
280.6 mm
Produktgewicht
41.4 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
S811+V10P3S

Produktspezifikationen

Typ
Softstarter
Ausstattung:
Interne Überbrückung
Motorüberlastschutz
Display
Klasse
Justierbar
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Spannungsart
Gleichstrom
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
200 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V
200 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V
560 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Innendelta, bei 230 V
200 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Innendelta, bei 400 V
900 kW
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Funktionen
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
1000 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
600 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.