Eaton DC1 Erweiterung für DC1 Frequenzumrichter (2 REL)
| Produktname |
Eaton DXC I/O expansion
|
| Katalognummer |
169031
|
| EAN |
4015081655243
|
| Produkt Länge/Tiefe |
18 mm
|
| Produkthöhe |
41 mm
|
| Produktbreite |
56 mm
|
| Produktgewicht |
0.03 kg
|
| Zertifikat(e) |
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 CSA-C22.2 No. 14 UL UL File No.: E172143 IEC/EN61800-3 IEC/EN61800-5 CE UL 508C |
| Modellcode |
DXC-EXT-2RO
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Anschlusstechnik |
zum Anschluss an die Steuerklemmen des DC1
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
| Nennspannung - max. |
250 V
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Erweiterungsmodul
|
| Schutzart |
IP00
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Ausgang |
2 Relais-Ausgänge (S, 250 V AC/220 V DC, max. 1 A)
|