Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

169033
DXC-EXT-IO230

Eaton DC1 Erweiterung für DC1 Frequenzumrichter (230 V IN)

General Specifications

Produktname
Eaton DXC I/O expansion
Katalognummer
169033
EAN
4015081655267
Produkt Länge/Tiefe
18 mm
Produkthöhe
41 mm
Produktbreite
56 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Zertifikat(e)
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143
CE
UL
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
Modellcode
DXC-EXT-IO230

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C

Verbindung

Anschlusstechnik
zum Anschluss an die Steuerklemmen des DC1

Bauartnachweis
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
Bemessungswerte

Nennspannung - max.
240 V

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Erweiterungsmodul
Schutzart
IP00
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Eingang / Ausgang

Eingang
Eingang (elektrisch isoliert, 230 V AC)
Für 4 Digitaleingänge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.